Szafa sieciowa/serwerowa TS IT z drzwiami przeszklonymi, IP 55, z ramą montażową 19"

Nr kat.: DK 5512131

TS IT zamknięta, do bezpośredniej klimatyzacji szaf. Zabudowa wewnętrzna 19" z ramą montażową 19" o obciążalności do 1.500 kg, dostępna w różnych wariantach wymiarowych oraz z klasą ochrony do IP 55.

Mocowanie 19", 1 U ze stykiem

Szybki łącznik szeregowy, 3-częściowy do TS/TS

Łącznik szeregowy, zewnętrzny do TS/TS

Szyna wsporcza do kabli do TS, TS IT

PDU metered

PDU switched

PDU managed

PDU UK, wersja metered

PDU basic

PDU metered plus

PDU UK basic

Nr kat.:
DK 5512131
Materiał
Blacha stalowa
Aluminium
Aluminiowe drzwi przeszklone z szybą ze szkła bezpiecznego, 3 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Zabudowa wewnętrzna: gruntowana zanurzeniowo
Drzwi i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
General colour
RAL 7035
Kolor
Rama obudowy i części płaskie: RAL 7035
Instalacja wewnętrzna: RAL 9005
Zakres dostawy
Stelaż szafy TS 8 z drzwiami i płytą dachową
Drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°
Tylne drzwi z blachy stalowej, zawiasy 180°
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Płyta dachowa, jednoczęściowa, zamknięta
Płyty podłogowe wieloczęściowe, pełne
Dwie ramy montażowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu, z regulacją głębokości
Uszczelka szeregowa i zestaw uszczelnienia do płyt podłogi (dołączone)
Akcesoria przyłączeniowe do wyrównania potencjałów z punktem uziemienia (w zestawie)
12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem)
50 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone)
Paleta IPPC
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.200 mm
Głębokość: 800 mm
Jednostki wysokości
47 U
Jednostki wysokości
47 U
Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19”, z przodu/z tyłu
147 mm / 105 mm
Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
545 mm
Design doors
zamknięta, IP 55
Wersja płaszczyzn 19"
Rama montażowa 482,6 mm (19")
Obciążalność
15 000 N
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 55 tylko w połączeniu z uszczelką szeregową lub przykręconymi ścianami bocznymi
Wskazówka
Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
W szafach o wysokości i głębokości 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm odpowiednie ściany boczne są dostępne opcjonalnie i są dostarczane jako zamontowane do szafy
Materiały podstawowe
Aluminium
Opak.
1 szt.
Waga netto
110 kg
Masa brutto
120 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177706170
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis produktu
TS IT, rama montażowa 19", drzwi przeszklone, szer. x wys. x głęb 800 x 2200 x 800 mm, 47 U, IP 55
Atesty
UL + C-UL (listed)
Certyfikaty
Klasa ochrony
Powierzchnia
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Szczegóły techniczne
Visio Shapes