TS IT zamknięta, do bezpośredniej klimatyzacji szaf. W tym praktyczne wyposażenie i wstępny montaż. Zabudowa wewnętrzna 19" z ramą montażową 19", o obciążalności do 1.500 kg, dostępna w różnych wariantach wymiarowych.
- Nr kat.:
- DK 5527151
- Materiał
- Blacha stalowa
Aluminium
Element narożny cokołu: blacha stalowa
Osłona cokołu przednia/tylna: Blacha stalowa
Osłona narożna i pokrywa szeregowania: Tworzywo sztuczne
Drzwi przeszklone: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm - Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Zabudowa wewnętrzna: gruntowana zanurzeniowo
Drzwi, ściany boczne i dach: gruntowane przez zanurzenie i lakierowane proszkowo - General colour
- RAL 7035
- Kolor
- Rama obudowy i części płaskie: RAL 7035
Zabudowa, cokół: RAL 9005 - Zakres dostawy
- Stelaż szafy TS 8 z drzwiami, płytą dachową, cokołem i ścianami bocznymi
Drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Dwie ramy montażowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu, z regulacją głębokości
Elementy dystansowe, wysokość 50 mm, do podniesienia płyty dachowej, do wentylacji pasywnej (dołączone luzem). Nie jest wymagane dla wariantów bez wycięcia.
Akcesoria przyłączeniowe do wyrównania potencjałów z centralnym punktem uziemienia, zmontowane
12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem)
50 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone)
Szyny do montażu podłogi
Moduł podłogi zamontowany z przodu jako zaślepka
System cokołów VX, 100 mm, wentylowany
Elementy narożne cokołu i osłony, boczne, przykręcane
Dołączone osłony cokołu przednie i tylne oraz osłony narożne i szeregowe
Ściany boczne, jednoczęściowe, zamykane
4 nóżki poziomujące M12 z adapterem cokołu (dołączone)
4 szyny wsporcze do kabli (łebki młoteczkowe) do zewnętrznej płaszczyzny montażu, dopasowana do szaf o głębokości (dołączona)
10 kablowych wieszaków przelotowych, metalowych, 125 x 65mm (w dostawie luzem)
Paleta IPPC
Płyta dachowa, wieloczęściowa, zdejmowana, do wprowadzania kabli poprzecznie z tyłu, z zakrytym wycięciem pod moduł wentylatorowy
Drzwi blaszane tylne, pełne stalowe, dzielone pionowo, zawiasy 180° - Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.800 mm
Głębokość: 600 mm - Jednostki wysokości
- 38 U
- Jednostki wysokości
- 38 U
- Wysokość z cokołem
- 1 900 mm
- Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19”, z przodu/z tyłu
- 84 mm / 168 mm
- Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
- 345 mm
- Wersja płaszczyzn 19"
- Rama montażowa 482,6 mm (19")
- Obciążalność
- 15 000 N
- Wskazówka
- Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania
- Materiały podstawowe
- Stal
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 115,9 kg
- Masa brutto
- 122 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177706415
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis produktu
- TS IT, rama montażowa 19", szer. x wys. x głęb 600 x 1800 x 600 mm, 38 U, wstępnie zmontowane
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi