Szerokości szaf od 600 do 1200 mm. Krótszy i tańszy montaż dzięki wyprofilowanym ścianom bocznym.
- Nr kat.:
- SE 5855500
- Opis produktu
- Systemowa szafa pojedyncza bazuje na platformie TS 8. Można stosować akcesoria systemowe do zabudowy TS 8 bez ograniczeń.
- Materiał
- Obudowa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty
Drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, na zewnątrz szlif prosty
Ściana tylna: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty
Płyty podłogi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm - Powierzchnia
- Obudowa, drzwi i ściana tylna: szlif prosty, ziarno 400
Płyty podłogi: bez powłoki
Płyta montażowa: ocynkowana - Zakres dostawy
- Obudowa u góry i z boku zamknięta
Drzwi
W przypadku szaf jednodrzwiowych zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Ściana tylna odkręcana
Płyta montażowa
Blachy podłogowe
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
2 szyny montażowe TS 18 x 38 mm - Wymiary
- Szerokość: 1.200 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 500 mm - Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 1.099 mm x 1.896 mm
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 12
- NEMA 3R
- Kod IK
- IK10
- Ilość drzwi
- 2
- Wskazówka
- Z uwagi na twardości materiału, zalecamy, przy montażu wewnętrznym, stosowanie blachowkrętów z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym.
- Materiały podstawowe
- Stal nierdzewna
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 195,8 kg
- Masa brutto
- 200,8 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177666702
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- SE Systemowa szafa pojedyncza, SxWxG: 1200x2000x500 mm, stal nierdzewna 1.4301, z płytą montażową, podwójne drzwi z przodu