Do zastosowań mobilnych, montaż bezpośrednio do szafy.
- Nr kat.:
- CP 6148000
- Opis produktu
- Do zastosowań mobilnych, montaż bezpośrednio do szafy.
- Kolor
- Czarny z szarą bieżnią
- Zakres dostawy
- 4 rolki transportowe, 2 x z blokadą, 2 x bez blokady.
Wraz z zestawem montażowym - Pasujący do
- Typ obudowy: VX
Typ obudowy: VX IT
Typ obudowy: TS
Typ obudowy: TS IT
Typ obudowy: VX SE
Typ obudowy: PC
Typ obudowy: TP Części dolne
Typ obudowy: IW
Typ obudowy: Data Rack
Typ obudowy: Chiller - Clearande floor
- 85 mm
- Maksymalna obciążalność (statyczna) na element
- 750 N
- Pasuje do nr kat.
- 6106.200
- 6106.300
- Wymiary
- Gwint: M12 x 20
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,115 kg
- Masa brutto
- 1,293 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177206007
- ETIM 9
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Opis produktu
- CP Rolki sparowane, 2 z blokadą / 2 bez blokady, statyczne obciążenie na rolkę 75 kg
- Dokumentacja
- Info sheet