Pulpit stojący CX

Nr kat.: CX 6740000

Jednoczęściowy pulpit stojący do obsługi i monitorowania, z dużą płytą montażową i wysoką klasą ochrony IP 55 w czterech różnych szerokościach.

Listwa aluminiowa CX

Lampa systemowa LED

Linki uziemienia

Uchwyt Komfort AX

Uchwyt Komfort AX

Kieszeń na schematy połączeń z blachy stalowej zmienna szerokość

Lampa systemowa LED

Linki uziemienia

Nr kat.:
CX 6740000
Wersja
Pulpity stojące
Materiał
Obudowa: blacha stalowa 1,5 mm
Drzwi i pokrywa pulpitu: blacha stalowa 2,0 mm, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa, 2,5 mm
Powierzchnia
Obudowa, pokrywa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa: ocynkowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Obudowa, z tyłu i z boku zamknięta
Drzwi lub drzwi podwójne z przodu, z 3-punktowym systemem zamknięcia
Płyta montażowa
Pokrywa z zamkami dźwigienkowymi, zawiasowana z tyłu, 2 ustawiacze z automatycznym zamknięciem. Odryglowanie z lewej strony automatycznie, z prawej ręcznie.
Płyta podłogowa
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Wymiary
Szerokość: 1.000 mm
Wysokość: 970 mm
Głębokość: 400 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
920 mm x 900 mm
Głębokość na górze
495 mm
Głębokość na dole
400 mm
Ilość drzwi
2
Kod IK
IK10
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Wymiary
Szerokość: 1.000 mm
Wysokość: 970 mm
Głębokość na górze: 495 mm
Głębokość na dole: 400 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
72 kg
Masa brutto
75,25 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177983632
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Opis produktu
CX Pulpit stojący, SxWxG: 1000x970x400 mm, blacha stalowa
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne