Jednoczęściowy pulpit stojący do obsługi i monitorowania, z dużą płytą montażową i wysoką klasą ochrony IP 55 w czterech różnych szerokościach. Jednolity wygląd zapewnia szyld zamka AX, a łatwe prowadzenie kabli umożliwiają podzielone na dwie części płyty podłogowe będące w zestawie.
- Nr kat.:
- TP 6748600
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa 1,5 mm
Drzwi i pokrywa pulpitu: blacha stalowa 2,0 mm, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm - Powierzchnia
- Obudowa, pokrywa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa: ocynkowana - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa, z tyłu i z boku zamknięta
Drzwi lub drzwi podwójne z przodu, z zamknięciem prętowym
Płyta montażowa
Pokrywa tylna zawiasowana, 2 blokady z automatycznym zamknięciem. Odryglowanie z lewej strony automatycznie, z prawej ręcznie
Blachy podłogowe - Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 975 mm
Głębokość: 400 mm - Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 730 mm x 900 mm
- Głębokość na górze
- 500 mm
- Głębokość na dole
- 400 mm
- Ilość drzwi
- 1
- Kod IK
- IK08
- Wskazówka
- Do pomocy przy montażu systemu cokołów VX w nowej wersji można zastosować element ślizgowy do VX 5051.172
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 975 mm
Głębokość na górze: 500 mm
Głębokość na dole: 400 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 62,5 kg
- Masa brutto
- 63,7 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177959934
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Opis produktu
- TP Pulpit stojący, SxWxG1/G2: 800x975x400/500 mm, blacha stalowa
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions
- Karty produktów
- Szczegóły techniczne