Rolki transportowe, do FlatBox.
- Nr kat.:
- TE 7000672
- Opis produktu
- Rolki można przykręcić zamiast nóżek poziomujących w narożnikach ramy podłogi. Prześwit do podłoża: 58 mm, gwint mocujący M10 x 20.
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Obciążalność
- 3 000 N
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,8 kg
- Masa brutto
- 0,938 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177437340
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- Rolki transportowe, M10x20, maksymalnie 3000 N
- Dokumentacja
- Info sheet