Do montażu pomiędzy wszystkimi płaszczyznami 482,6 mm (19"), do obejm kablowych.
- Nr kat.:
- DK 7016110
- Wersja
- Szyna wsporcza do kabli
- Opis produktu
- do montażu pomiędzy wszystkimi płaszczyznami 482,6 mm (19″), do opasek kablowych.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
- Opak.
- 6 szt.
- Waga netto
- 1,152 kg
- Masa brutto
- 1,328 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177147331
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
- DK Szyna do wieszaków kablowych, do prowadzenia kabli na płaszczyźnie 482,6 mm (19")