Opaska rzepowa

Nr kat.: DK 7072220

Przez zamknięcie na opaskę rzepową, zamocowane kable można łatwo poluzować, pojedyncze przewody mogą być dodawane lub oddzielane. Idealne dla delikatnych przewodów telekomunikacyjnych (światłowodów/Cu).

Nr kat.:
DK 7072220
Opis produktu
Przez zamknięcie na opaskę rzepową, zamocowane kable można łatwo poluzować, pojedyncze przewody mogą być dodawane lub oddzielane. Idealne dla delikatnych przewodów telekomunikacyjnych (światłowodów/Cu), unika się wywierania nacisku na płaszcz kabla. Dodatkowo możliwe przykręcenie opaski rzepowej do okrągłej perforacji systemowej lub zamocowane szybkozłączką.
Kolor
Czarny
Zakres dostawy
Wraz z szybkozłączką
Wymiary
Szerokość: 20 mm
Długość: 130 mm
Max. średnica kabla
30 mm
Opak.
10 szt.
Waga netto
0,02 kg
Masa brutto
0,03 kg
Numer taryfy celnej
58061000
EAN
4028177147898
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
DK Opaska rzepowa, SxD: 20x130 mm, do Ø: 30 mm, czarny
Dokumentacja
Info sheet