Przez zamknięcie na opaskę rzepową, zamocowane kable można łatwo poluzować, pojedyncze przewody mogą być dodawane lub oddzielane. Idealne dla delikatnych przewodów telekomunikacyjnych (światłowodów/Cu).
- Nr kat.:
- DK 7072230
- Opis produktu
- Przez zamknięcie na opaskę rzepową, zamocowane kable można łatwo poluzować, pojedyncze przewody mogą być dodawane lub oddzielane. Idealne dla delikatnych przewodów telekomunikacyjnych (światłowodów/Cu), unika się wywierania nacisku na płaszcz kabla. Dodatkowo możliwe przykręcenie opaski rzepowej do okrągłej perforacji systemowej lub zamocowane szybkozłączką.
- Kolor
- Czarny
- Zakres dostawy
- Wraz z szybkozłączką
- Wymiary
- Szerokość: 20 mm
Długość: 200 mm - Max. średnica kabla
- 50 mm
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,03 kg
- Masa brutto
- 0,041 kg
- Numer taryfy celnej
- 58061000
- EAN
- 4028177147904
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- DK Opaska rzepowa, SxD: 20x200 mm, do Ø: 50 mm, czarny
- Dokumentacja
- Info sheet