Kablowy wieszak przelotowy

Nr kat.: DK 7111000

Do elastycznego i uporządkowanego prowadzenia okablowania, bocznie na szynie profilowej 482,6 mm (19").

Nr kat.:
DK 7111000
Opis produktu
Do elastycznego i uporządkowanego prowadzenia okablowania, bocznie na szynie profilowej 482,6 mm (19").
Materiał
Stal
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Wysokość: 65 mm
Głębokość: 125 mm
Opak.
10 szt.
Waga netto
0,8 kg
Masa brutto
0,899 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,8 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
83024200
EAN
4028177124905
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis produktu
DK Kablowy wieszak przelotowy, do bocznego prowadzenia kabli, na ramie montażowej 482,6 mm (19"), lub na szynach profilowych 482,6 mm (19"), WxG: 65x125 mm
Dokumentacja
Info sheet