- Nr kat.:
- DK 7111900
- Opis produktu
- Do elastycznego i uporządkowanego prowadzenia okablowania, bocznie na szynie profilowej 482,6 mm (19").
- Materiał
- Stal
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 85 mm
Głębokość: 125 mm
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,95 kg
- Masa brutto
- 0,991 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024200
- EAN
- 4028177147928
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
-
DK Kablowy wieszak przelotowy, WxG: 85x125 mm, blacha stalowa, ocynkowana