Szyna uziemienia do AX, VX, VX IT, TS, TS IT

Nr kat.: DK 7113000

Szyna wyrównania potencjałów, obciążalność prądowa ok. 200 A.

Nr kat.:
DK 7113000
Zakres dostawy
Szyna uziemiająca z E-Cu 57 wg PN-EN 12 163, PN-EN 13 601, 15 x 5 mm
20 punktów podłączeniowych ze śrubami M5
2 podłączenia uziemienia 25 mm²
2 izolatory
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Szerokość: 15 mm
Wysokość: 5 mm
Długość: 450 mm
Pasujący do
Typ obudowy: AX
VX
VX IT
TS
TS IT
Obudowa naścienna AX, 3-częściowa
Szerokość: > 600 mm
Głębokość: > 600 mm
szerokości/głębokości: 800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,402 kg
Masa brutto
0,436 kg
Numer taryfy celnej
74198090
EAN
4028177124943
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Opis produktu
DK Szyna uziemienia, pozioma, długość: 450 mm, szer./głęb.: >600 mm
Objaśnienia
Deklaracja producent
Dokumentacja
Info sheet