Służy do zamykania pustych obszarów w płaszczyźnie montażowej 482,6 mm (19").
- Nr kat.:
- DK 7151305
- Opis produktu
- Panel zaślepiający służy do zamknięcia wolnych obszarów w obrębie poziomu montażowego 482,6 mm (19"). Dzięki szybkiemu mocowaniu bez użycia narzędzi, daje się on wygodnie montować w każdym miejscu i w razie konieczności ponownie wymontować. Dzięki stosowaniu paneli zaślepiających w częściowo wyposażonych szafach, można zapewnić odpowiednie prowadzenie powietrza.
- Dane techniczne
- Jednostki wysokości 3 U (3 x 1U)
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
Klasa palności zgodnie z UL 94 HB, bez halogenu - Powierzchnia
- Matowy
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Panel zaślepiający, 3 U, z wbudowanym systemem szybkiego montażu
- Build-up height
- 3 U
- Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 1,011 kg
- Masa brutto
- 1,16 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177709263
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Opis produktu
- DK Płyta zaślepiająca, 482,6 mm (19"), 3 U, beznarzędziowy montaż, RAL 9005