- Nr kat.:
- DK 7200210
- Wersja
- Kabel przyłączeniowy
- Opis produktu
- Kabel przyłączeniowy i przedłużający z różnymi typami wtyków i gniazdek (Schuko/C13/C14/C19/C20). Przewód PCV 3-biegunowy.
- Zastosowania
- Zasilacz CMC III
- CMC III Power Unit
- Przekrój
- 1 mm²
- Długość kabla przyłączeniowego
- 1,8 m
- Wtyk (typ)
- D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
- F/B (Typ E, CEE 7/5)
- Napięcie znamionowe
- 230 V
- Gniazda wtykowe
- Gniazdo C13
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,21 kg
- Masa brutto
- 0,213 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177164314
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Opis produktu
- DK Kabel przyłączeniowy, do CMC, dł.: 1,8 m, 230 V, Schuko (Typ F, CEE 7/3)