Druga płaszczyzna mocowania do Data Rack

Nr kat.: DK 7297000

Do mocowania komponentów sieciowych 482,6 mm (19") lub półek urządzeniowych i szyn ślizgowych.

Nr kat.:
DK 7297000
Opis produktu
Do mocowania komponentów sieci 482,6 mm (19") lub półek urządzeniowych i szyn ślizgowych. Otworowanie profilowe przednie 482,6 mm (19"), średni odstęp pomiędzy otworami 465 mm, z tyłu 470 mm, dostosowany do mocowania Patch paneli i szyn prowadzących kable. Płaszczyzna mocowania jest umieszczona w podziałce 50 mm. Minimalna odległość powierzchni 150 mm, maksymalna odległość powierzchni 350 mm.
Materiał
Blacha stalowa, 2 mm
Powierzchnia
Lakierowana
Kolor
Rama profilowa: RAL 7035
Osłona: RAL 5018
Zakres dostawy
Sztywno skręcona rama profilowa z perforacją 482,6 mm (19")
Akcesoria montażowe
Wymiary montażowe
Installation depth for components: 482,6 mm
Szerokość montażowa komponentów: 19"
Jednostki wysokości
36 U
Opak.
1 szt.
Waga netto
12,028 kg
Masa brutto
12,661 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
48,2 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177128811
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
DK Druga płaszczyzna mocowania, Sztywna rama profilowa do mocowania, lub przymocowania komponentów 482,6 mm (19"), do Data Rack, 36 U
Dokumentacja
Instrukcja obsługi