Do mocowania i stabilizowania dwóch płaszczyzn mocowania 482,6 mm (19") w szafie Data Rack, regulowana długość.
- Nr kat.:
- DK 7401000
- Opis produktu
- Do mocowania i stabilizowania dwóch płaszczyzn mocowania 482,6mm (19") w szafie DataRack. Wspornik wgłębny ma regulowaną długość, dzięki czemu można pomiędzy płaszczyznami mocowania ustawić odstępy 250, 300 i 350 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary montażowe
- Installation depth for components: 482,6 mm
Szerokość montażowa komponentów: 19" - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,76 kg
- Masa brutto
- 0,906 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177129993
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Wsporniki wgłębne, do mocowania i stabilizacji, dwóch płaszczyzn mocowania 482,6mm (19") w Data Rack., Regulowana długość: 250, 300 i 350 mm, blacha stalowa, RAL 7035