- Nr kat.:
- DK 7494.000
- Opis produktu
- Do budowy szeregów stelaży rozdzielaczy lub prowadzenia kabli pomiędzy Data Racks.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Długość
- 53 mm
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 0,3 kg
- Masa brutto
- 0,493 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177131187
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis produktu
- DK Łącznik szeregowy, do budowy szeregów stelaży rozdzielaczy lub, prowadzenia kabli pomiędzy Data Racks, dł.: 53 mm, RAL 7035