Ściana boczna, zamykana, blacha stalowa, do TS.
- Nr kat.:
- DK 7824128
- Opis produktu
- Proste zawieszanie na górze. Zamek z wkładką bębenkową nr 3524 E. Bolce uziemienia z powierzchnią kontaktową.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- 2 ściany boczne po 4 zamki bębenkowe nr 3524 E
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT
TX CableNet
TS
Wysokość: 1.200 mm
Głębokość: 800 mm - Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 24 kg
- Masa brutto
- 25,8 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177232235
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis produktu
- DK Ściana boczna, do TS, TS IT, z blokadą, WxG: 1200x800 mm, RAL 7035
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi