Ściana boczna, nakładana do TS, TS IT

Nr kat.: DK 7824188

Ściana boczna, zamykana, blacha stalowa, do TS.

Nr kat.:
DK 7824188
Opis produktu
Proste zawieszanie na górze. Zamek z wkładką bębenkową nr 3524 E. Bolce uziemienia z powierzchnią kontaktową.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Lakierowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
2 ściany boczne po 4 zamki bębenkowe nr 3524 E
Pasujący do
Typ obudowy: TS
TS IT
Wysokość: 1.800 mm
Głębokość: 800 mm
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
2 szt.
Waga netto
34,4 kg
Masa brutto
35,8 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177232037
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Opis produktu
DK Ściana boczna, do TS, TS IT, z blokadą, WxG: 1800x800 mm, RAL 7035
Dokumentacja
Instrukcja obsługi