- Nr kat.:
- DK 7824206
- Opis produktu
- Proste zawieszanie na górze. Zamek z wkładką bębenkową nr 3524 E. Bolce uziemienia z powierzchnią kontaktową.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- 2 ściany boczne po 4 zamki bębenkowe nr 3524 E
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT
TX CableNet
TS
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 600 mm
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 28 kg
- Masa brutto
- 29,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177232402
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis produktu
-
DK Ściana boczna, do TS, TS IT, z blokadą, WxG: 2000x600 mm, RAL 7035