Wersja dwuczęściowa umożliwia wygodne dozbrojenie, ponieważ w celu doprowadzania dodatkowych kabli wystarczy ściągnąć przednią część.
- Nr kat.:
- TS 7826685
- Opis produktu
- Do wymiany za dach seryjny. Wyposażona w przesuwny kątownik w obszarze tylnym. Obustronny zaciskany profil gumowy do ustalenia wiązek i pasm kabli. Dzięki symetrycznej konstrukcji ramy, można bocznie wprowadzać kable poprzez obrócenie blachy dachowej. Wersja dwuczęściowa zapewnia wygodne wprowadzanie kabli.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Pasujący do
- Szerokość: 600 mm
Głębokość: 800 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 6,745 kg
- Masa brutto
- 7,1 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177345331
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis produktu
- Płyta dachowa DK-TS 8, do wprowadzenia kabli z tyłu, poprzecznie, SxG: 600x800 mm, 2-cz., blacha stalowa, RAL 7035
- Dokumentacja
- Info sheet