Szyny profilowe, 482,6 mm (19") do TS, CS Toptec

Nr kat.: DK 7827.200

Szyny profilowe w wersji kształtowej. Alternatywnie są dostępne szyny profilowe z kątownikiem L.

Szyny ślizgowe, do dużego obciążenia do szaf sieciowych TS z dwiema płaszczyznami mocowania

Nr kat.:
DK 7827.200
Wersja
Kształtowa
Korzyści
Oznakowania U z przodu ułatwiają systematyczną rozbudowę w zakresie poziomu calowego
Dane techniczne
Zintegrowane otworowanie 482,6 mm (19") (standard EIA)
Boczne otwory okrągłe i czterokątne
Chromianowana do połączenia przewodzącego calowych elementów wbudowanych
Materiał
Blacha stalowa, 2 mm
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Szerokość: 482,6 mm
Jednostki wysokości
42 U
Wskazówka
Używając szyn profilowych możliwe jest również wykonanie wymiarów mocowania 21", 23" i 24".
Szyny ślizgowe należy dobrać odpowiednio do danego odstępu płaszczyzn 19".
W przypadku łączenia z szynami profilowymi w kształcie litery L wymagane jest użycie adaptera montażowego do szyn profilowych w kształcie litery L.
Pasujący do
Typ obudowy: TS 8
CS Toptec
Wysokość: 2.000 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
5,842 kg
Masa brutto
6,26 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177234932
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Karty produktów
Szczegóły techniczne
Technical Data sheet