Nowy poziom organizacji i zarządzania okablowaniem: TX CableNet łączy wieloletnie doświadczenie w jednej szafie IT, która spełnia wszelkie wymagania funkcjonalności oraz jakości i jest przygotowana do indywidualnej zabudowy.
- Nr kat.:
- TX 7888100
- Wersja
- 1 generacja
wentylowane
ze ścianami bocznymi - Korzyści
- Nowa koncepcja dachu: pełne wykorzystanie głębokości na okablowanie i możliwość integracji modułu wentylatorowego
- Efektywna koncepcja ramy do indywidualnej rozbudowy
- Wygodny dostęp: łatwy montaż i demontaż ścian bocznych i drzwi zapewnia szybki dostęp do wnętrza obudowy
- Możliwość instalowania aktywnych i pasywnych komponentów sieciowych dzięki wentylowanym drzwiom
- Możliwość przełożenia strony zawiasów
- Obszerna oferta akcesoriów do indywidualnego wyposażenia wnętrza
- Materiał
- Dach: blacha stalowa, 1,5 mm
Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 1,2 mm
Szyny profilowe 19": blacha stalowa, 2 mm - Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Części płaskie: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z drzwiami wentylowanymi z przodu i z drzwiami tylnymi z tyłu
Stelaż szafy z drzwiami i płytą dachową
Ściany boczne, zamykane, włącznie z zamkiem bębenkowym 3524 E
Płyta dachowa, demontowalna, z prowadzeniem kabli na zasadzie „wodospadu”, do wprowadzania kabli z boku, z zakrytym wycięciem na moduł wentylatorowy
Dwie szyny profilowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu
Drzwi z blachy stalowej przednie, wentylowane, zawiasy 130°
Drzwi z blachy stalowej tylne, wentylowane, jednoczęściowe, zawiasy 130°
Paleta IPPC - Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.000 mm - Jednostki wysokości
- 42 U
- Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
- 645 mm
- Wersja
- ze ścianami bocznymi
- Design doors
- wentylowane
- Obciążalność
- 5000 N
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 125 kg
- Masa brutto
- 135 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177963443
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis produktu
- Network Rack TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Karty produktów
- Visio Shapes