Szafa sieciowa TX CableNet z drzwiami wentylowanymi

Nr kat.: TX 7888120

Nowy poziom organizacji i zarządzania okablowaniem: TX CableNet łączy wieloletnie doświadczenie w jednej szafie IT, która spełnia wszelkie wymagania funkcjonalności oraz jakości i jest przygotowana do indywidualnej zabudowy.

PDU basic

Kabel przyłączeniowy do PSM/PDU

Listwa zasilania w kanale aluminiowym

Listwa zasilania do wtyków zalewanych

Zestaw do wyrównania potencjałów do VX IT

Szyny typu kombi do VX, VX IT, TX CableNet

Nakrętka klatkowa

Uchwyt Komfort AX

Wkładka półcylindyczna do systemu uchwytów

Wkładka zamka

Zestaw szczotek do TX CableNet

Mocowanie 19", 1 U ze stykiem

Śruby mocujące

Lampa systemowa IT LED do systemów szaf i obudów IT

Panel zaślepiający, 482,6 mm (19") Beznarzędziowy montaż

Moduły płyty podłogi do prowadzenia kabli do TS, TS IT, VX SE

Panel rozrządowy z żebrami kablowymi do poziomego prowadzenia okablowania

Panel rozrządowy z wieszakami stalowymi

Panel rozrządowy z klapą frontową

Obejma kabli do szyny profilowej C, szyna typu kombi

Szyna ślizgowa 1 U, montaż na stałe do VX IT, TS IT, TX CableNet

Panel przelotowy do kabli z listwą szczotkową 482,6 mm (19")

Panel-rynienka do kabli 482,6 mm (19")

Panel do prowadzenia kabli, 2 U

Żebra kablowe, mocowanie 19"

Kanał na kable do TX CableNet

Rolki transportowe do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Zestaw transportowy do TS IT, TX CableNet

Nóżki poziomujące do VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chillerów Blue e+

Kątownik montażowy do wyłącznika drzwiowego w VX, VX IT, TX CableNet

Żebra kablowe do uniwersalnego zastosowania

Łącznik szeregowy, zewnętrzny do TS/TS

Korytko kablowe do TX CableNet

Opaska rzepowa

Opaski kablowe

Taśma na rzepy

Rynienka kablowa, z regulacją głębokości do VX IT, TE 8000

Kablowy wieszak przelotowy

Paski samoprzylepne z wymiarami, 482,6 mm (19")

Nr kat.:
TX 7888120
Wersja
1 generacja
wentylowane
ze ścianami bocznymi
Korzyści
Nowa koncepcja dachu: pełne wykorzystanie głębokości na okablowanie i możliwość integracji modułu wentylatorowego
Efektywna koncepcja ramy do indywidualnej rozbudowy
Wygodny dostęp: łatwy montaż i demontaż ścian bocznych i drzwi zapewnia szybki dostęp do wnętrza obudowy
Możliwość instalowania aktywnych i pasywnych komponentów sieciowych dzięki wentylowanym drzwiom
Możliwość przełożenia strony zawiasów
Obszerna oferta akcesoriów do indywidualnego wyposażenia wnętrza
Materiał
Dach: blacha stalowa, 1,5 mm
Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 1,2 mm
Szyny profilowe 19": blacha stalowa, 2 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Części płaskie: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Obudowa z drzwiami wentylowanymi z przodu i z drzwiami tylnymi z tyłu
Stelaż szafy z drzwiami i płytą dachową
Ściany boczne, zamykane, włącznie z zamkiem bębenkowym 3524 E
Płyta dachowa, demontowalna, z prowadzeniem kabli na zasadzie „wodospadu”, do wprowadzania kabli z boku, z zakrytym wycięciem na moduł wentylatorowy
Dwie szyny profilowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu
Drzwi z blachy stalowej przednie, wentylowane, zawiasy 130°
Drzwi z blachy stalowej tylne, wentylowane, jednoczęściowe, zawiasy 130°
Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Paleta IPPC
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.200 mm
Jednostki wysokości
47 U
Jednostki wysokości
47 U
Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
645 mm
Wersja
ze ścianami bocznymi
Design doors
wentylowane
Obciążalność
5000 N
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
138,7 kg
Masa brutto
146 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177963412
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis produktu
Network Rack TX CableNet, 800x2200x1000 mm, 47 U, with side panels, RAL 7035
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Visio Shapes