Szafa sieciowa TX CableNet z drzwiami przeszklonymi

Numer artykułu: TX 7888.200

TX CableNet - większa oszczędność miejsca dzięki szafom IT bez nadmiernej szerokości lub głębokości. Ta szafa sieciowa IT nadaje się również do stosowania w mniejszych strukturach sieci IT i jest już optymalnie przygotowana do indywidualnej zabudowy.

PDU basic

Listwa zasilania w kanale aluminiowym

Zestaw do wyrównania potencjałów do VX IT

Uchwyt Komfort AX

Wkładka zamka

Wkładka półcylindyczna do systemu uchwytów

Moduły płyty podłogi do prowadzenia kabli do TS, TS IT, VX SE

Szyny do montażu podłogi do TS IT

Zestaw transportowy do TS IT, TX CableNet

Łącznik szeregowy, zewnętrzny do TS/TS

Pokrywa do szeregowania do systemu cokołów VX, stal nierdzewna

Obejma kabli do szyny profilowej C, szyna typu kombi

Opaski kablowe

Opaska rzepowa

Taśma na rzepy

Zestaw szczotek do TX CableNet

Uchwyt kablowy do VX IT

Nakrętka klatkowa

Śruby mocujące

Element dystansowy do płyty dachowej

Panel zaślepiający, 482,6 mm (19") Beznarzędziowy montaż

Kablowy wieszak przelotowy

Panel przelotowy do kabli z listwą szczotkową 482,6 mm (19")

Panel do prowadzenia kabli, 2 U

Panel-rynienka do kabli 482,6 mm (19")

Rynienka kablowa, z regulacją głębokości do VX IT, TE 8000

Kanał rozrządowy do kabli, poziomy 482,6 mm (19")

Kątownik montażowy do wyłącznika drzwiowego w VX, VX IT, TX CableNet

Paski samoprzylepne z wymiarami, 482,6 mm (19")

Nóżki poziomujące do VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chillerów Blue e+

Szyna ślizgowa 1 U, montaż na stałe do VX IT, TS IT, TX CableNet

Żebra kablowe, mocowanie 19"

Panel rozrządowy z wieszakami stalowymi

Panel rozrządowy z klapą frontową

Panel rozrządowy z żebrami kablowymi do poziomego prowadzenia okablowania

Ściana boczna, nakładana do TS, TS IT

Szyna systemowa chassis TS 17 x 73 mm

Szyny typu kombi do VX, VX IT, TX CableNet

Moduł wentylatora do VX IT, TS IT

Numer artykułu:
TX 7888.200
Wersja
1 generacja
z drzwiami przeszklonymi
ze ścianami bocznymi
Korzyści
Zmienne prowadzenie kabli w zależności od miejsca
Bezpieczne układanie kabli z zachowaniem krytycznego promienia zgięcia
Prowadzenie kabli oparte na koncepcji „wodospadu“: łatwe i bezpieczne prowadzenie okablowania przez dach
Wygodny dostęp: łatwy montaż i demontaż ścian bocznych i drzwi zapewnia szybki dostęp do wnętrza obudowy
Akcesoria kompatybilne z TS i VX
Obszerna oferta akcesoriów do indywidualnego wyposażenia wnętrza
Materiał
Obudowa: blacha stalowa
Drzwi: blacha stalowa, 1,2 mm
Ściana boczna: blacha stalowa, 1,2 mm
Szyny profilowe 19": blacha stalowa, 2 mm
Ściana boczna: blacha stalowa, 1,2 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Części płaskie: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
General colour
RAL 7035
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Obudowa z drzwiami przeszklonymi z przodu i z drzwiami tylnymi z tyłu
Stelaż szafy z drzwiami i płytą dachową
Drzwi przeszklone z blachy stalowej przednie, zawiasy 130°
Drzwi blaszane tylne, pełne stalowe, jednoczęściowe, zawiasy 130°
Zamknięcie przednie i tylne: Ozdobny uchwyt z zamknięciem 3524 E
Ściany boczne, zamykane, włącznie z zamkiem bębenkowym 3524 E
Płyta dachowa, demontowalna, z prowadzeniem kabli na zasadzie „wodospadu”, do wprowadzania kabli z boku, z zakrytym wycięciem na moduł wentylatorowy
Dwie szyny profilowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu
Paleta IPPC
Szyny profilowe 19"
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.000 mm
Jednostki wysokości
42 U
Jednostki wysokości
42 U
Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
645 mm
Wersja
ze ścianami bocznymi
Design doors
Drzwi przeszklone, jednoczęściowe
z szybą ze szkła bezpiecznego 3 mm
Wersja drzwi tylnych
Drzwi blaszane tylne, pełne stalowe, jednoczęściowe, zawiasy 130°
Wersja drzwi przednich
Drzwi przeszklone z blachy stalowej przednie, zawiasy 130°
Obciążalność
5000 N
Obciążalność
5 000 N
Wskazówka
Do montażu modułu wentylatora wymagane są listwy szczotkowe do otworów do prowadzenia kabli, jeśli są one używane lub jeśli pokrywy zostały usunięte
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
139,175 kg
Masa brutto
146,5 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177963450
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis produktu
Szafa sieciowa TX CableNet z drzwiami przeszklonymi, 800x2000x1000 mm, 42 U, ze ścianami bocznymi, RAL 7035
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Visio Shapes