TX CableNet - większa oszczędność miejsca dzięki szafom IT bez nadmiernej szerokości lub głębokości. Ta szafa sieciowa IT nadaje się również do stosowania w mniejszych strukturach sieci IT i jest już optymalnie przygotowana do indywidualnej zabudowy.
- Nr kat.:
- TX 7888208
- Wersja
- 1 generacja
z drzwiami przeszklonymi
ze ścianami bocznymi - Korzyści
- Zmienne prowadzenie kabli w zależności od miejsca
- Bezpieczne układanie kabli z zachowaniem krytycznego promienia zgięcia
- Prowadzenie kabli oparte na koncepcji „wodospadu“: łatwe i bezpieczne prowadzenie okablowania przez dach
- Wygodny dostęp: łatwy montaż i demontaż ścian bocznych i drzwi zapewnia szybki dostęp do wnętrza obudowy
- Akcesoria kompatybilne z TS i VX
- Obszerna oferta akcesoriów do indywidualnego wyposażenia wnętrza
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
Drzwi: blacha stalowa, 1,2 mm
Ściana boczna: blacha stalowa, 1,2 mm
Szyny profilowe 19": blacha stalowa, 2 mm
Ściana boczna: blacha stalowa, 1,2 mm - Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Części płaskie: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo - General colour
- RAL 7035
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z drzwiami przeszklonymi z przodu i z drzwiami tylnymi z tyłu
Stelaż szafy z drzwiami i płytą dachową
Drzwi przeszklone z blachy stalowej przednie, zawiasy 130°
Drzwi blaszane tylne, pełne stalowe, jednoczęściowe, zawiasy 130°
Zamknięcie przednie i tylne: Ozdobny uchwyt z zamknięciem 3524 E
Ściany boczne, zamykane, włącznie z zamkiem bębenkowym 3524 E
Płyta dachowa, demontowalna, z prowadzeniem kabli na zasadzie „wodospadu”, do wprowadzania kabli z boku, z zakrytym wycięciem na moduł wentylatorowy
Dwie szyny profilowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu
Paleta IPPC
Szyny profilowe 19" - Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 800 mm - Jednostki wysokości
- 42 U
- Jednostki wysokości
- 42 U
- Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
- 445 mm
- Wersja
- ze ścianami bocznymi
- Design doors
- pełne
- Wersja drzwi tylnych
- Drzwi z blachy stalowej, jednoczęściowe zamknięte
- Wersja drzwi przednich
- Drzwi przeszklone, jednoczęściowe
- z szybą ze szkła bezpiecznego 3 mm
- Kąt otwarcia drzwi przy uszeregowaniu maks. 105°
- Obciążalność
- 5000 N
- Obciążalność
- 5 000 N
- Wskazówka
- Do montażu modułu wentylatora wymagane są listwy szczotkowe do otworów do prowadzenia kabli, jeśli są one używane lub jeśli pokrywy zostały usunięte
- Listwy szczotkowe do zakrycia wprowadzenia kabla są dostępne oddzielnie i można je wygodnie zamówić w naszym programie akcesoriów.
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 112 kg
- Masa brutto
- 122 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177963467
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis produktu
- Network Rack TX CableNet with glazed door, 800x2000x800 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Karty produktów
- Visio Shapes