Szafa sieciowa TX CableNet z drzwiami przeszklonymi

Nr kat.: TX 7888228

TX CableNet - większa oszczędność miejsca dzięki szafom IT bez nadmiernej szerokości lub głębokości. Ta szafa sieciowa IT nadaje się również do stosowania w mniejszych strukturach sieci IT i jest już optymalnie przygotowana do indywidualnej zabudowy.

PDU basic

Kabel przyłączeniowy do PSM/PDU

Listwa zasilania w kanale aluminiowym

Listwa zasilania do wtyków zalewanych

Zestaw do wyrównania potencjałów do VX IT

Szyny typu kombi do VX, VX IT, TX CableNet

Szyny typu kombi do 482,6 mm (19")

Nakrętka klatkowa

Śruby mocujące

Uchwyt Komfort AX

Wkładka półcylindyczna do systemu uchwytów

Wkładka zamka

Zestaw szczotek do TX CableNet

Mocowanie 19", 1 U ze stykiem

Lampa systemowa IT LED do systemów szaf i obudów IT

Panel zaślepiający, 482,6 mm (19") Beznarzędziowy montaż

Panel rozrządowy z żebrami kablowymi do poziomego prowadzenia okablowania

Panel rozrządowy z wieszakami stalowymi

Panel rozrządowy z klapą frontową

Szyna ślizgowa 1 U, montaż na stałe do VX IT, TS IT, TX CableNet

Panel przelotowy do kabli z listwą szczotkową 482,6 mm (19")

Rolki transportowe do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Zestaw transportowy do TS IT, TX CableNet

Nóżki poziomujące do VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chillerów Blue e+

Kątownik montażowy do wyłącznika drzwiowego w VX, VX IT, TX CableNet

Panel-rynienka do kabli 482,6 mm (19")

Panel do prowadzenia kabli, 2 U

Kanał rozrządowy do kabli, poziomy 482,6 mm (19")

Kanał na kable do TX CableNet

Korytko kablowe do TX CableNet

Obejma kabli do szyny profilowej C, szyna typu kombi

Żebra kablowe, mocowanie 19"

Opaska rzepowa

Opaski kablowe

Taśma na rzepy

Kablowy wieszak przelotowy

Paski samoprzylepne z wymiarami, 482,6 mm (19")

Szyna systemowa chassis TS 17 x 73 mm

Element dystansowy do płyty dachowej

Opcjonalne mocowanie osłony do VX do osłony z listwą szczotkową, osłony wentylowanej

Łącznik szeregowy, zewnętrzny do TS/TS

Nr kat.:
TX 7888228
Wersja
1 generacja
z drzwiami przeszklonymi
ze ścianami bocznymi
Korzyści
Zmienne prowadzenie kabli w zależności od miejsca
Bezpieczne układanie kabli z zachowaniem krytycznego promienia zgięcia
Prowadzenie kabli oparte na koncepcji „wodospadu“: łatwe i bezpieczne prowadzenie okablowania przez dach
Wygodny dostęp: łatwy montaż i demontaż ścian bocznych i drzwi zapewnia szybki dostęp do wnętrza obudowy
Akcesoria kompatybilne z TS i VX
Obszerna oferta akcesoriów do indywidualnego wyposażenia wnętrza
Materiał
Obudowa: blacha stalowa
Drzwi: blacha stalowa, 1,2 mm
Ściana boczna: blacha stalowa, 1,2 mm
Szyny profilowe 19": blacha stalowa, 2 mm
Ściana boczna: blacha stalowa, 1,2 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Części płaskie: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
General colour
RAL 7035
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Obudowa z drzwiami przeszklonymi z przodu i z drzwiami tylnymi z tyłu
Stelaż szafy z drzwiami i płytą dachową
Drzwi przeszklone z blachy stalowej przednie, zawiasy 130°
Drzwi blaszane tylne, pełne stalowe, jednoczęściowe, zawiasy 130°
Zamknięcie przednie i tylne: Ozdobny uchwyt z zamknięciem 3524 E
Ściany boczne, zamykane, włącznie z zamkiem bębenkowym 3524 E
Płyta dachowa, demontowalna, z prowadzeniem kabli na zasadzie „wodospadu”, do wprowadzania kabli z boku, z zakrytym wycięciem na moduł wentylatorowy
Dwie szyny profilowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu
Paleta IPPC
Szyny profilowe 19"
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.200 mm
Głębokość: 800 mm
Jednostki wysokości
47 U
Jednostki wysokości
47 U
Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
445 mm
Wersja
ze ścianami bocznymi
Design doors
pełne
Wersja drzwi tylnych
Drzwi z blachy stalowej, jednoczęściowe zamknięte
Wersja drzwi przednich
Drzwi przeszklone, jednoczęściowe
z szybą ze szkła bezpiecznego 3 mm
Kąt otwarcia drzwi przy uszeregowaniu maks. 105°
Obciążalność
5000 N
Obciążalność
5 000 N
Wskazówka
Do montażu modułu wentylatora wymagane są listwy szczotkowe do otworów do prowadzenia kabli, jeśli są one używane lub jeśli pokrywy zostały usunięte
Listwy szczotkowe do zakrycia wprowadzenia kabla są dostępne oddzielnie i można je wygodnie zamówić w naszym programie akcesoriów.
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
127 kg
Masa brutto
131,5 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177963436
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Opis produktu
Szafa sieciowa TX CableNet z drzwiami przeszklonymi, 800x2200x800 mm, 47 U, ze ścianami bocznymi, RAL 7035
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Visio Shapes