Rozdział energii w szafie IT w różnych wersjach. Wejście zasilania z wtykiem CEE (16 A/32 A) oraz wyjścia odbiorników z gniazdami C13 i C19. Obciążenie mocą od 3,7 kW do 22 kW.
- Nr kat.:
- DK 7955134
- Wersja
- PDU Basic
- Opis produktu
- Solidny i kompaktowy, podstawowy rozdział mocy dla środowisk IT. Dzięki kompaktowym PDU jest możliwe łatwe wyposażenie każdej szafy IT w profesjonalny rozdział mocy. W przypadku TS IT Rack jest możliwy montaż beznarzędziowy. Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy montaż.
- Materiał
- Profil aluminiowy, czarny anodyzowany
- Wymiary
- Szerokość: 44 mm
Głębokość: 62 mm
Długość: 1.710 mm - Liczba i typ gniazdek
- 36 x C13 / 6 x C19
- Gniazda wtykowe
- 36 x Gniazdo C13
6 x Gniazdo C19 - Prąd znamionowy (maks.)
- 32 A
- Zasilanie
- Ilość: 1
Fazy na zasilanie: 3~ - Długość kabla przyłączeniowego
- 3 m
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 6
- Dyrektywy
- Dyrektywa EMC 2014/30/EU
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
- Normy
- EN 60950-1
- Zakres temperatury pracy
- 0 °C...45 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 10...95 %
- Temperatura składowania
- -25 °C...70 °C
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT: ≥ 2.000 mm
- Opak.
- 1 szt.
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis produktu
- DK PDU international, wersja basic, Kompaktowy, podstawowy rozdział mocy, SxDxG: 44x1710x62 mm, 36xC13, 6xC19, czarny, CEE, 3~, 32 A, do min. wys.: 2000 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi