PDU basic

Nr kat.: DK 7979112

High-endowy rozdział energii w szafie IT: solidny i kompaktowy, podstawowy rozdział mocy dla środowisk IT.

Nr kat.:
DK 7979112
Wersja
PDU Basic
Opis produktu
Kompaktowy, podstawowy rozdział mocy. Dzięki PDU basic możliwe jest łatwe wyposażenie każdej szafy IT w profesjonalny rozdział mocy. W zależności od wersji PDU możliwy jest montaż poziomy w płaszczyźnie 19" lub montaż pionowy (również w przestrzeni Zero-U).
Korzyści
Do montażu pionowego, możliwe jest beznarzędziowe umieszczenie w przestrzeni Zero-U w szafach Rittal VX IT lub TS IT
Kolorowe oznakowanie faz i zabezpieczonych obwodów (L1=różowy, L2=czarny, L3=biały)
Beznarzędziowy zestaw montażowy do VX IT
Materiał
Aluminiowy profil wytłaczany, anodowany
Gniazdka: tworzywo sztuczne
Zakres dostawy
Blokada uniwersalna wtyków IEC C14, C20
Wraz z zestawem montażowym
Opcje
Ochrona przepięciowa typu 3 z możliwością wymiany bez przerywania pracy, z monitorowaniem statusu, możliwość integracji w obudowie PDU
Możliwe inne kolory obudowy
Wymiary
Szerokość: 44 mm
Głębokość: 70 mm
Długość: 845 mm
Liczba i typ gniazdek
16 x C13 / 2 x C19
Napięcie znamionowe robocze
230 V (AC)
Prąd znamionowy (maks.)
32 A
Moc znamionowa
7,4 kW
Zasilanie
Ilość: 1
Fazy na zasilanie: 1~
Długość kabla przyłączeniowego
3 m
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
CEE
Dyrektywy
Dyrektywa EMC 2014/30/EU
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
Normy
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Zakres temperatury pracy
5 °C...50 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
10...95 %
Temperatura składowania
-20 °C...70 °C
Pasujący do
Typ obudowy: Rama szafy VX IT: ≥ 1.200 mm
Typ obudowy: Szyny profilowe 19" VX IT: ≥ 1.200 mm
Typ obudowy: TX CableNet: ≥ 1.200 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,52 kg
Masa brutto
3,52 kg
Numer taryfy celnej
85366990
EAN
4028177947412
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Opis produktu
DK PDU basic, Kompaktowy, podstawowy rozdział mocy., szer. x dł. x gł. 44x845x70, IEC 60320: 16 x C13, 2 x C19, 230 V, 1~, 32A
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Quick guide
Karty produktów
Technical details 2