- Nr kat.:
- DK 7979216
- Wersja
- PDU, metered
- Opis produktu
- Wysokiej klasy rozdział mocy w kompaktowej konstrukcji do sieciowych i serwerowych szaf IT. Z pomiarem energii na fazę lub źródło zasilania.
- Korzyści
- Do montażu pionowego, możliwe jest beznarzędziowe umieszczenie w przestrzeni Zero-U w szafach Rittal VX IT lub TS IT
- Kolorowe oznakowanie faz i zabezpieczonych obwodów (L1=różowy, L2=czarny, L3=biały)
- Beznarzędziowy zestaw montażowy do VX IT
- Własne zasilanie PDU, niepotrzebne zewnętrzne zasilanie elektryczne
- Dokładność pomiarów ±1% (kWh) wg EN 62 053-21
- Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym (maks. 10 lat, wymienna bateria)
- Zintegrowany brzęczyk elektromagnetyczny do akustycznej sygnalizacji alarmu
- Ustawiane wartości graniczne (ostrzeżenie/alarm) dla napięcia, prądu, mocy, wyjścia
- Licznik czasu pracy – łączny i cykliczny, zerowalny
- Energooszczędny design, niskie zużycie własne
- Dane techniczne
- Jednostka wyświetlacza i kontrolera w obudowie PDU może się obracać o 180° i jest wymienialna
- Kompaktowy wyłącznik zabezpieczenia linii (16 A - typu Carling)
- Zintegrowany, w pełni redundantny zasilacz, zasilanie ze wszystkich faz
- Odporne na błędy, redundantne zasilanie PDU ze wszystkich faz
- Napięcie V, prąd A, częstotliwość Hz
- Moc czynna, praca czynna, moc bierna, praca bierna
- Współczynnik mocy (cos phi) i kąt fazowy
- Pomiar prądu przewodu zerowego / określanie obciążenia asymetrycznego
- Monitoring zintegrowanej wkładki bezpiecznikowej w PDU
- Jasny wyświetlacz TFT 128x128 pikseli (RGB) z podświetleniem oraz trybem oszczędzania energii do wyświetlania parametrów i podstawowej konfiguracji PDU
- Czujniki położenia i obrotu wyświetlacza do prawidłowej wizualizacji PDU przez stronę przeglądarki internetowej
- Zielona LED sygnalizująca napięcie
- Materiał
- Profil aluminiowy, czarny anodyzowany
Gniazdka: tworzywo sztuczne
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Opcje
- Ochrona przepięciowa typu 3 z możliwością wymiany bez przerywania pracy, z monitorowaniem statusu, możliwość integracji w obudowie PDU
Pomiar prądu różnicowego (typ B) dla każdego źródła zasilania/fazy/bezpiecznika
Monitoring dostępnej opcjonalnie ochrony przepięciowej
Możliwe inne kolory obudowy
Możliwość podłączenia maks. 16 czujników CMC III CAN-Bus do monitorowania otoczenia
- Measurement functions, description
- Pomiar dla każdej fazy lub zasilania
- Wysokowydajny procesor (ARM Cortex A8)
- Wejście cyfrowe (zestyk bezpotencjałowy)
- Dodatkowe wyjście alarmu/wyjście przekaźnikowe (styk przełączny)
- Wymiary
- Szerokość: 44 mm
Głębokość: 70 mm
Długość: 1.495 mm
- Liczba i typ gniazdek
- 24 x C13 / 4 x C19
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V (AC)
- Prąd znamionowy (maks.)
- 32 A
- Moc znamionowa
- 7,4 kW
- Zasilanie
- Ilość: 1
Fazy na zasilanie: 1~
- Długość kabla przyłączeniowego
- 3 m
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- CEE
- Interfejsy
- Port USB 2.0 (USB-A) do konfiguracji, aktualizacji firmware i zapisywania danych
- Interfejs CAN-Bus (RJ45) do maks. 16 czujników otoczenia
- Interfejs szeregowy RS232 (RJ12) do LTE Unit, Skrypty, CLI
- Zastosowanie własnych certyfikatów/TLS 1.2
- Wysyłanie e-maili w przypadku alarmu (SMTP)
- Administrowanie użytkownikami i uprawnieniami
- Integracja z LDAP(S)/Radius/Active Directory
- Integracja z Syslog-Server (maks. 2 serwery)
- W pełni redundantny interfejs Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- Dyrektywy
- Dyrektywa EMC 2014/30/EU
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
- Normy
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Protokoły
- Web serwer (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
- TCP/IP v4 i v6, DHCP, DNS
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
- MIB do integracji z DCIM innych producentów
- FTP/SFTP (aktualizacja / transfer plików)
- Zakres temperatury pracy
- 5 °C...50 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 10...95 %
- Temperatura składowania
- -20 °C...70 °C
- Pasujący do
- Typ obudowy: Rama szafy VX IT: ≥ 1.800 mm
Typ obudowy: Szyny profilowe 19" VX IT: ≥ 1.800 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5,03 kg
- Masa brutto
- 5,36 kg
- Numer taryfy celnej
- 85366990
- EAN
- 4028177947696
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis produktu
-
DK PDU metered, kompaktowy, podstawowy rozdział energii z pomiarem prądu, mocy, zużycia energii na każdą fazę, z interfejsem sieciowym i wyświetlaczem, SxDxG: 44x1470x70 mm, IEC 60 320: 24 x C13 + 4x C19