PDU metered

Nr kat.: DK 7979231

High-endowy rozdział energii w szafie IT: inteligentne PDU z pomiarem energii na każdą fazę, czyli zapotrzebowania mocy całego racka IT.

Nr kat.:
DK 7979231
Wersja
PDU, metered
Opis produktu
Wysokiej klasy rozdział mocy w kompaktowej konstrukcji do sieciowych i serwerowych szaf IT. Z pomiarem energii na fazę lub źródło zasilania.
Korzyści
Do montażu pionowego, możliwe jest beznarzędziowe umieszczenie w przestrzeni Zero-U w szafach Rittal VX IT lub TS IT
Kolorowe oznakowanie faz i zabezpieczonych obwodów (L1=różowy, L2=czarny, L3=biały)
Beznarzędziowy zestaw montażowy do VX IT
Własne zasilanie PDU, niepotrzebne zewnętrzne zasilanie elektryczne
Dokładność pomiarów ±1% (kWh) wg EN 62 053-21
Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym (maks. 10 lat, wymienna bateria)
Zintegrowany brzęczyk elektromagnetyczny do akustycznej sygnalizacji alarmu
Ustawiane wartości graniczne (ostrzeżenie/alarm) dla napięcia, prądu, mocy, wyjścia
Licznik czasu pracy – łączny i cykliczny, zerowalny
Energooszczędny design, niskie zużycie własne
Dane techniczne
Jednostka wyświetlacza i kontrolera w obudowie PDU może się obracać o 180° i jest wymienialna
Kompaktowy wyłącznik zabezpieczenia linii (16 A - typu Carling)
Zintegrowany, w pełni redundantny zasilacz, zasilanie ze wszystkich faz
Odporne na błędy, redundantne zasilanie PDU ze wszystkich faz
Napięcie V, prąd A, częstotliwość Hz
Moc czynna, praca czynna, moc bierna, praca bierna
Współczynnik mocy (cos phi) i kąt fazowy
Pomiar prądu przewodu zerowego / określanie obciążenia asymetrycznego
Monitoring zintegrowanej wkładki bezpiecznikowej w PDU
Jasny wyświetlacz TFT 128x128 pikseli (RGB) z podświetleniem oraz trybem oszczędzania energii do wyświetlania parametrów i podstawowej konfiguracji PDU
Czujniki położenia i obrotu wyświetlacza do prawidłowej wizualizacji PDU przez stronę przeglądarki internetowej
Zielona LED sygnalizująca napięcie
Materiał
Profil aluminiowy, czarny anodyzowany
Gniazdka: tworzywo sztuczne
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Opcje
Ochrona przepięciowa typu 3 z możliwością wymiany bez przerywania pracy, z monitorowaniem statusu, możliwość integracji w obudowie PDU
Pomiar prądu różnicowego (typ B) dla każdego źródła zasilania/fazy/bezpiecznika
Monitoring dostępnej opcjonalnie ochrony przepięciowej
Możliwość podłączenia maks. 16 czujników CMC III CAN-Bus do monitorowania otoczenia
Możliwe inne kolory obudowy
Measurement functions, description
Pomiar dla każdej fazy lub zasilania
Wysokowydajny procesor (ARM Cortex A8)
Wejście cyfrowe (zestyk bezpotencjałowy)
Dodatkowe wyjście alarmu/wyjście przekaźnikowe (styk przełączny)
Wymiary
Szerokość: 44 mm
Głębokość: 70 mm
Długość: 1.495 mm
Liczba i typ gniazdek
12 x C19
Napięcie znamionowe robocze
400 V (AC)
Prąd znamionowy (maks.)
32 A
Moc znamionowa
22 kW
Zasilanie
Ilość: 1
Fazy na zasilanie: 3~
Długość kabla przyłączeniowego
3 m
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
CEE
Interfejsy
Port USB 2.0 (USB-A) do konfiguracji, aktualizacji firmware i zapisywania danych
Interfejs CAN-Bus (RJ45) do maks. 16 czujników otoczenia
Interfejs szeregowy RS232 (RJ12) do LTE Unit, Skrypty, CLI
Zastosowanie własnych certyfikatów/TLS 1.2
Wysyłanie e-maili w przypadku alarmu (SMTP)
Administrowanie użytkownikami i uprawnieniami
Integracja z LDAP(S)/Radius/Active Directory
Integracja z Syslog-Server (maks. 2 serwery)
W pełni redundantny interfejs Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
Number RJ45 ports for sensor units max
6
Dyrektywy
Dyrektywa EMC 2014/30/EU
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
Normy
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Protokoły
Web serwer (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 i v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB do integracji z DCIM innych producentów
FTP/SFTP (aktualizacja / transfer plików)
Zakres temperatury pracy
5 °C...50 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
10...95 %
Temperatura składowania
-20 °C...70 °C
Pasujący do
Typ obudowy: Rama szafy VX IT: ≥ 1.800 mm
Typ obudowy: Szyny profilowe 19" VX IT: ≥ 1.800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,001 kg
Masa brutto
0,001 kg
Numer taryfy celnej
85366990
EAN
4028177947719
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Opis produktu
DK PDU metered, Kompaktowy, podstawowy rozdział mocy z pomiarem energii na każdą fazę, z interfejsem sieciowym i wyświetlaczem, szer. x dł. x gł. 44x1495x70 mm, IEC 60 320: 12 x C19
Atesty
TÜV
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Additional instructions
Instrukcja obsługi
Quick guide
Karty produktów
Szczegóły techniczne
Technical details 2
Visio Shapes
Oprogramowanie
Oprogramowanie