High-endowy rozdział energii w szafie IT z funkcjami pomiaru energii i monitorowania dla każdego gniazdka wyjściowego z osobna. Wejście z wtykiem CEE (16 A/32 A) oraz wyjścia C13 i C19.
- Nr kat.:
- DK 7979433
- Wersja
- PDU, managed
- Opis produktu
- Wysokiej klasy rozdział mocy w kompaktowej konstrukcji do sieciowych i serwerowych szaf IT. W zależności od wersji z licznymi funkcjami zarządzania i monitorowania.
- Korzyści
- Do montażu pionowego, możliwe jest beznarzędziowe umieszczenie w przestrzeni Zero-U w szafach Rittal VX IT lub TS IT
- Kolorowe oznakowanie faz i zabezpieczonych obwodów (L1=różowy, L2=czarny, L3=biały)
- Beznarzędziowy zestaw montażowy do VX IT
- Własne zasilanie PDU, niepotrzebne zewnętrzne zasilanie elektryczne
- Dokładność pomiarów ±1% (kWh) wg EN 62 053-21
- Programowalna charakterystyka załączania po przywróceniu zasilania (wł./wył./ostatni stan)
- Programowalna charakterystyka zachowania załączania (czas/programowalna logika)
- Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym (maks. 10 lat, wymienna bateria)
- Zintegrowany brzęczyk elektromagnetyczny do akustycznej sygnalizacji alarmu
- Możliwość ustawienia wartości granicznych (ostrzeżenie/alarm) dla napięcia, prądu i mocy dla każdego gniazdka wyjściowego
- Dane techniczne
- Jednostka wyświetlacza i kontrolera w obudowie PDU może się obracać o 180° i jest wymienialna
- Zintegrowany, w pełni redundantny zasilacz, zasilanie ze wszystkich faz
- Odporne na błędy, redundantne zasilanie PDU ze wszystkich faz
- Napięcie V, prąd A, częstotliwość Hz
- Moc czynna, praca czynna, moc bierna, praca bierna
- Współczynnik mocy (cos phi) i kąt fazowy
- Pomiar prądu przewodu zerowego / określanie obciążenia asymetrycznego
- Monitoring zintegrowanej wkładki bezpiecznikowej w PDU
- Jasny wyświetlacz TFT 128x128 pikseli (RGB) z podświetleniem oraz trybem oszczędzania energii do wyświetlania parametrów i podstawowej konfiguracji PDU
- Czujniki położenia i obrotu wyświetlacza do prawidłowej wizualizacji PDU przez stronę przeglądarki internetowej
- Wielokolorowe LED (zielone/żółte/czerwone) do sygnalizowania stanów załączenia i wartości granicznych poszczególnych gniazdek wyjściowych
- Zielona LED sygnalizująca napięcie
- Energooszczędny design, niskie zużycie własne
- Materiał
- Profil aluminiowy, czarny anodyzowany
Gniazdka: tworzywo sztuczne - Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Opcje
- Ochrona przepięciowa typu 3 z możliwością wymiany bez przerywania pracy, z monitorowaniem statusu, możliwość integracji w obudowie PDU
Pomiar prądu różnicowego (typ B) dla każdego źródła zasilania/fazy/bezpiecznika
Monitoring dostępnej opcjonalnie ochrony przepięciowej
Możliwość podłączenia maks. 16 czujników CMC III CAN-Bus do monitorowania otoczenia
Możliwe inne kolory obudowy - Measurement functions, description
- Awaryjne zasilanie webserwera PDU przez PoE, sekwencyjne wyłączanie wyjść
- Funkcja załączania dla każdego gniazdka wyjściowego
- Unikanie szczytów przepięciowych: sekwencyjne załączanie wyjść po przywróceniu zasilania
- Zapamiętywanie stanów załączenia przekaźników także w przypadku zaniku zasilania
- Przekaźniki dwustanowe: niski pobór prądu i duża moc załączalna, również do większych prądów rozruchowych do maks. 300 A
- Grupowanie: wspólne załączanie kilku wyjść
- Pomiar dla każdej fazy lub zasilania
- Dodatkowo pomiar dla każdego gniazdka wyjściowego
- Wysokowydajny procesor (ARM Cortex A8)
- Wejście cyfrowe (zestyk bezpotencjałowy)
- Dodatkowe wyjście alarmu/wyjście przekaźnikowe (styk przełączny)
- Wymiary
- Szerokość: 44 mm
Głębokość: 70 mm
Długość: 1.495 mm - Liczba i typ gniazdek
- 18 x Schuko (typ F, CEE 7/3)
- Gniazda wtykowe
- 18 x Punkt uziemiający
- Napięcie znamionowe robocze
- 400 V (AC)
- Prąd znamionowy (maks.)
- 16 A
- Moc znamionowa
- 11 kW
- Zasilanie
- Ilość: 1
Fazy na zasilanie: 3~ - Długość kabla przyłączeniowego
- 3 m
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- CEE
- Interfejsy
- Port USB 2.0 (USB-A) do konfiguracji, aktualizacji firmware i zapisywania danych
- Interfejs CAN-Bus (RJ45) do maks. 16 czujników otoczenia
- Interfejs szeregowy RS232 (RJ12) do LTE Unit, Skrypty, CLI
- Zastosowanie własnych certyfikatów/TLS 1.2
- Wysyłanie e-maili w przypadku alarmu (SMTP)
- Administrowanie użytkownikami i uprawnieniami
- Integracja z LDAP(S)/Radius/Active Directory
- Integracja z Syslog-Server (maks. 2 serwery)
- W pełni redundantny interfejs Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
- Dyrektywy
- Dyrektywa EMC 2014/30/EU
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
- Normy
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Protokoły
- Web serwer (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
- TCP/IP v4 i v6, DHCP, DNS
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
- MIB do integracji z DCIM innych producentów
- FTP/SFTP (aktualizacja / transfer plików)
- Zakres temperatury pracy
- 5 °C...50 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 10...95 %
- Temperatura składowania
- -20 °C...70 °C
- Pasujący do
- Typ obudowy: Rama szafy VX IT: ≥ 1.800 mm
Typ obudowy: Szyny profilowe 19" VX IT: ≥ 1.800 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,001 kg
- Masa brutto
- 8 kg
- Numer taryfy celnej
- 85366990
- EAN
- 4028177948174
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis produktu
- DK PDU managed, wysokiej klasy rozdział energii z funkcjami pomiaru prądu, mocy, zużycia energii, przełączania i monitorowania dla każdego gniazda wyjściowego, z interfejsem sieciowym i wyświetlaczem, SxDxG: 44x1495x70 mm, CEE 7/3: 18x Schuko
- Oprogramowanie
- Oprogramowanie