PDU metered plus

Nr kat.: DK 7979.542

High-endowy rozdział energii w szafie IT: inteligentne PDU z pomiarem energii na każde gniazdko wyjściowe, czyli zapotrzebowania mocy poszczególnych odbiorników.

Nr kat.:
DK 7979.542
Opis produktu
Wysokiej klasy rozdział mocy w kompaktowej konstrukcji do sieciowych i serwerowych szaf IT. Z pomiarem energii na każde gniazdko wyjściowe.
Korzyści
Do montażu pionowego, możliwe jest beznarzędziowe umieszczenie w przestrzeni Zero-U w szafach Rittal VX IT lub TS IT
Kolorowe oznakowanie faz i zabezpieczonych obwodów (L1=różowy, L2=czarny, L3=biały)
Beznarzędziowy zestaw montażowy do VX IT
Własne zasilanie PDU, niepotrzebne zewnętrzne zasilanie elektryczne
Dokładność pomiarów ±1% (kWh) wg EN 62 053-21
Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym (maks. 10 lat, wymienna bateria)
Zintegrowany brzęczyk elektromagnetyczny do akustycznej sygnalizacji alarmu
Możliwość ustawienia wartości granicznych (ostrzeżenie/alarm) dla napięcia, prądu i mocy dla każdego gniazdka wyjściowego
Energooszczędny design, niskie zużycie własne
Dane techniczne
Jednostka wyświetlacza i kontrolera w obudowie PDU może się obracać o 180° i jest wymienialna
Zintegrowany, w pełni redundantny zasilacz, zasilanie ze wszystkich faz
Odporne na błędy, redundantne zasilanie PDU ze wszystkich faz
Napięcie V, prąd A, częstotliwość Hz
Moc czynna, praca czynna, moc bierna, praca bierna
Współczynnik mocy (cos phi) i kąt fazowy
Pomiar prądu przewodu zerowego / określanie obciążenia asymetrycznego
Monitoring zintegrowanej wkładki bezpiecznikowej w PDU
Jasny wyświetlacz TFT 128x128 pikseli (RGB) z podświetleniem oraz trybem oszczędzania energii do wyświetlania parametrów i podstawowej konfiguracji PDU
Czujniki położenia i obrotu wyświetlacza do prawidłowej wizualizacji PDU przez stronę przeglądarki internetowej
Wielokolorowe LED (zielone/żółte/czerwone) do sygnalizowania stanów załączenia i wartości granicznych poszczególnych gniazdek wyjściowych
Zielona LED sygnalizująca napięcie
Materiał
Profil aluminiowy, czarny anodyzowany
Gniazdka: tworzywo sztuczne
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Opcje
Ochrona przepięciowa typu 3 z możliwością wymiany bez przerywania pracy, z monitorowaniem statusu, możliwość integracji w obudowie PDU
Pomiar prądu różnicowego (typ B) dla każdego źródła zasilania/fazy/bezpiecznika
Monitoring dostępnej opcjonalnie ochrony przepięciowej
Możliwość podłączenia maks. 16 czujników CMC III CAN-Bus do monitorowania otoczenia
Możliwe inne kolory obudowy
Measurement functions, description
Pomiar dla każdej fazy lub zasilania
Dodatkowo pomiar dla każdego gniazdka wyjściowego
Wysokowydajny procesor (ARM Cortex A8)
Wejście cyfrowe (zestyk bezpotencjałowy)
Dodatkowe wyjście alarmu/wyjście przekaźnikowe (styk przełączny)
Wymiary
Szerokość: 44 mm
Głębokość: 70 mm
Długość: 1.695 mm
Liczba i typ gniazdek
42 x C13
Gniazda wtykowe
42 x C 13
Napięcie znamionowe robocze
400 V (AC)
Prąd znamionowy (maks.)
16 A
Moc znamionowa
11 kW
Zasilanie
Ilość: 1
Fazy na zasilanie: 3~
Długość kabla przyłączeniowego
3 m
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
CEE
Interfejsy
Port USB 2.0 (USB-A) do konfiguracji, aktualizacji firmware i zapisywania danych
Interfejs CAN-Bus (RJ45) do maks. 16 czujników otoczenia
Interfejs szeregowy RS232 (RJ12) do LTE Unit, Skrypty, CLI
Zastosowanie własnych certyfikatów/TLS 1.2
Wysyłanie e-maili w przypadku alarmu (SMTP)
Administrowanie użytkownikami i uprawnieniami
Integracja z LDAP(S)/Radius/Active Directory
Integracja z Syslog-Server (maks. 2 serwery)
W pełni redundantny interfejs Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
Dyrektywy
Dyrektywa EMC 2014/30/EU
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
Normy
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Protokoły
Web serwer (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 i v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB do integracji z DCIM innych producentów
FTP/SFTP (aktualizacja / transfer plików)
Zakres temperatury pracy
5 °C...50 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
10...95 %
Temperatura składowania
-20 °C...70 °C
Pasujący do
Typ obudowy: Rama szafy VX IT: ≥ 1.800 mm
Typ obudowy: Szyny profilowe 19" VX IT: ≥ 2.000 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,001 kg
Masa brutto
0,001 kg
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177948471
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Opis produktu
DK PDU metered+, kompaktowy, podstawowy rozdział energii z pomiarem, prądu, mocy, zużycia energii na każde wyjście, z interfejsem sieciowym i wyświetlaczem, SxDxG: 44x1695x70 mm, IEC 60 320: 42x C13
Atesty
TÜV
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Additional instructions
Instrukcja obsługi
Quick guide
Karty produktów
Szczegóły techniczne
Technical details 2
Visio Shapes
Oprogramowanie
Oprogramowanie