RCM - Inline moduł pomiaru prądu różnicowego

Nr kat.: DK 7979713

Autonomiczna jednostka do pomiarów energii (z kontrolą prądu różnicowego) o wymiarach 1 U/19". Urządzenie podłączane jest do tego samego toru przewodu przyłączeniowego zasilania co PDU Basic lub modułowego PDU bez funkcji pomiarowych. Rejestrowane są wszystkie ważne wartości elektryczne.

Nr kat.:
DK 7979713
Wersja
16 A / trójfazowe
Opis produktu
Autonomiczna jednostka do pomiarów energii (z kontrolą prądu różnicowego) o wymiarach 1 U/19". Urządzenie podłączane jest do tego samego toru przewodu przyłączeniowego zasilania co PDU basic lub modułowego PDU bez funkcji pomiarowych. Rejestracja wszystkich ważnych wartości elektrycznych odbywa się analogicznie jak w PDU metered. Dodatkowo moduł pomiarowy dysponuje zintegrowanym pomiarem prądu różnicowego (typ B) do monitorowania podłączonego odbiornika. Wartości zużycia można wygodnie odczytywać za pośrednictwem interfejsu sieciowego lub lokalnie na wyświetlaczu TFT. Ponadto do dyspozycji są wszystkie interfejsy z PDU metered, np. do podłączenia zewnętrznych czujników i systemów inteligentnych uchwytów.
Korzyści
Idealne rozwiązanie do doposażenia istniejących instalacji w przypadku braku nowoczesnych funkcji pomiarów
W tym pomiar i monitorowanie prądu różnicowego
Rozbudowane funkcje pomiarowe (jak w PDU metered)
Wersje z kablami przyłączeniowymi i złączami wtykowymi CEE, gotowe do natychmiastowego użycia
Szybkie doposażenie, montaż wymaga tylko krótkiego przerwania pracy
Kompaktowa obudowa 19" 1 U z konfekcjonowanymi przewodami przyłączeniowymi
Duża dokładność pomiarów (zwykle ± 1 %)
Energooszczędny design, niskie zużycie własne
Konfigurowalna akustyczna sygnalizacja alarmu po przekroczeniu wartości granicznych (np. prądów uszkodzeniowych)
Zintegrowany interfejs GbE z webserwerem do samodzielnej eksploatacji bez dodatkowych komponentów
Materiał
Aluminiowy profil wytłaczany, anodowany
General colour
RAL 9005
Kolor
RAL 9005
Opcje
Możliwość podłączenia maks. 16 czujników CMC III CAN-Bus do monitorowania otoczenia
Moc znamionowa
11 kW
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Wtyk/złącze CEE
Fazy na zasilanie
3~
Prąd znamionowy (maks.)
16 A
Dyrektywy
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
Dyrektywa EMC 2014/30/EU
Normy
EN 62368-1
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 55 022
Wymiary
Szerokość: 450 mm
Wysokość: 144 mm
Głębokość: 44 mm
Interfejsy
W pełni redundantny interfejs Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (2x RJ45, 1x z PoE)
Port USB 2.0 (USB-A) do konfiguracji, aktualizacji firmware i zapisywania danych
Interfejs CAN-Bus (RJ45) do maks. 16 czujników otoczenia
Interfejs szeregowy RS232 (RJ12) do LTE Unit, Skrypty, CLI
Zastosowanie własnych certyfikatów/TLS 1.2
Wysyłanie e-maili w przypadku alarmu (SMTP)
Administrowanie użytkownikami i uprawnieniami
Integracja z LDAP(S)/Radius/Active Directory
Integracja z Syslog-Server (maks. 2 serwery)
Złącze kabla wejściowego (typ/długość)
H05VV-F5G2.5, 2 m
Złącze kabla wyjściowego (typ/długość)
H05VV-F5G2.5, 1,2 m
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,2 kg
Masa brutto
3,7 kg
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177948501
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27060402
Opis produktu
DK Miernik RCM - Inline, Autonomiczna jednostka do pomiarów energii, do PDU basic lub modułowych PDU bez funkcji pomiarowych, 1 U, 482,6 mm (19"), z interfejsem czujnika, Moc znamionowa: 11,0 kW, Prąd znamionowy: 16 A, 3~, Rodzaj przyłącza: Wtyk/złącze CE
Atesty
Cyber Security Certificate
Sprawdzone bezpieczeństwo przez TÜV
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Quick guide
Karty produktów
Szczegóły techniczne
Technical details 2
Oprogramowanie
Oprogramowanie