- Nr kat.:
- DK 7979724
- Wersja
- Urządzenie ochrony przepięciowej typ 3
- Opis produktu
- Kompaktowy moduł ochrony przepięciowej urządzeń końcowych (typ 3) z kontaktem sygnalizacyjnym do montażu na ramie szafy. Dodatkowo w instalacji budynku lub w rozdzielni muszą byćzainstalowane ograniczniki ochrony przepięciowej typu 1 i typu 2.
- Korzyści
- – Rozwiązanie ochrony przepięciowej gotowe do podłączenia i natychmiastowego zastosowania
- Uniwersalne zastosowania
- Wysoka dostępność – możliwość wymiany ochronników w razie awarii bez przerywania zasilania elektrycznego
- Ułatwiająca konserwację konstrukcja z systemem wtykowym do modułów zabezpieczających
- Wersje dla prądu 16 A/32 A, 1- lub 3-fazowe
- Wersje z kablami przyłączeniowymi i złączami wtykowymi CEE
- Natychmiastowe zastosowanie w sieciach TN-S
- Ścieżki przyłączeniowe L/N i N/PE
- Optyczna kontrola stanu na ochronniku
- Sygnalizacja stanu na styku bezpotencjałowym, np. do przekazywania do BMS
- Oszczędzający miejsce montaż dzięki kompaktowej konstrukcji
- Materiał
- Aluminiowy profil wytłaczany, anodowany
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Moc znamionowa
- 22 kW
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Wtyk/złącze CEE
- Prąd znamionowy (maks.)
- 32 A
- Dyrektywy
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
- Dyrektywa EMC 2014/30/UE
- Normy
- IEC 61 643-11
- EN 61 643-11
- Wymiary
- Szerokość: 44 mm
Wysokość: 75 mm
Długość: 250 mm
- Złącze kabla wejściowego (typ/długość)
- H05VV-F5G2.5, 1 m
- Złącze kabla wyjściowego (typ/długość)
- H05VV-F5G2.5, 1 m
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,6 kg
- Masa brutto
- 2,96 kg
- Numer taryfy celnej
- 85366990
- EAN
- 4028177948556
- ETIM 9
- EC000942
- ECLASS 8.0
- 27130806
- Opis produktu
-
DK Moduł ochrony przepięciowej, do ochrony przepięciowej urządzeń końcowych (typ 3) z kontaktem sygnalizacyjnym, do montażu na ramie szafy, Moc znamionowa: 22,0 kW, Prąd znamionowy: 32 A, 3~, Rodzaj przyłącza: Wtyk/złącze CEE, przewód przyłączeniowy / dłu