Możliwy późniejszy montaż od góry we wszystkich szafach sieciowych TS 8. Z tyłu pozostaje wolna przestrzeń do wprowadzenia okablowania. Seryjnie 2 wentylatory. Rozszerzenie do maks. 4/6 wentylatorów.
- Nr kat.:
- DK 7988035
- Opis produktu
- Do dodatkowego wyposażenia istniejących zastosowań DK-TS. Panel montuje się w szafie z przodu, dzięki czemu z tyłu szafy pozostaje wolna przestrzeń niezbędna do wprowadzenia okablowania. Do urządzenia dołączono również gumowy profil zaciskowy do opcjonalnego uszczelnienia z tyłu.
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Moduł wentylatorowy z 2 wentylatorami i dodatkowymi wycięciami pod następne wentylatory
1 regulator temperatury
Elastyczny profil zaciskowy
Termostat i wentylator - całkowicie okablowany do połączenia z kablem przyłączeniowym (3,5 m) - Wydajność powietrza wentylatora (swobodna)
- 160/180
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Wydajność powietrza wentylatorów (swobodna)
- 1514
- Możliwości montażu
- Zamknięta płyta dachowa podniesiona elementem dystansowym o 20 lub 50 mm
- Płyta dachowa do wprowadzania kabli podniesiona elementem dystansowym 20 lub 50 mm.
- Wentylowana płyta dachowa do wprowadzenia kabli
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do bocznego odgradzania i dokładnego prowadzenia powietrza w przypadku zabudowy szeregowej potrzebny jest elastyczny profil zaciskowy 2573.000
- Wskazówka
- Nie nadają się do transportu dźwigowego
- W kombinacji z ramą wychylną dużą lub płytą dachową do wprowadzania kabli z tyłu moduł wentylatorowy należy dobrać następująco: moduł wentylatorowy = głębokość szafy - 200 mm
- Nie nadaje się do łączenia z ramą montażową 19"
- Przepustowość powietrza można zwiększyć, stosując wentylator uzupełniający 7980.000.
- Podany poziom ciśnienia akustycznego dotyczy pierwszego wentylatora
- Poziom ciśnienia akustycznego wentylatora
- 37 dB(A)
- Pasujący do
- Szerokość: 800 mm
800 mm
800 mm
Głębokość: 800 mm
1.000 mm
1.200 mm - Zakres temperatury pracy
- 5 °C...55 °C
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 6,267 kg
- Masa brutto
- 6,597 kg
- Numer taryfy celnej
- 84145915
- EAN
- 4028177168954
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Opis produktu
- DK Moduł wentylatorowy, SxG: 800x800/1000/1200 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz, do TS