Ściany boczne, przykręcane, blacha stalowa, do TS.
- Nr kat.:
- TS 8100235
- Korzyści
- Automatyczne wyrównanie potencjału i podwyższona ochrona EMC dzięki wspornikowi do części płaskiej z elementem kontaktowym
- Prosty montaż dzięki uchwytom montażowym
- Bolce uziemienia z powierzchnią kontaktową
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Wsporniki boków mogą być montowane od wnętrza szafy albo od strony zewnętrznej
- Powierzchnia montażowa: Wymiar zewnętrzny – 100 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
TS IT
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.000 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 46,8 kg
- Masa brutto
- 48 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177233720
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis produktu
- TS Ściana boczna przykręcana, do TS, TS IT, do WxG: 2000x1000 mm, blacha stalowa