Ściana boczna, przykręcana, blacha stalowa do VX

Nr kat.: VX 8145245

Ściany boczne, przykręcane, blacha stalowa, do VX.

Nr kat.:
VX 8145245
Korzyści
Szybki montaż dzięki zatrzaskowym uchwytom ścian bocznych
Automatyczne wyrównanie potencjału i podwyższona ochrona EMC dzięki wspornikowi do części płaskiej z wewnętrznymi elementami kontaktowymi
Łatwe ustawianie wysokości i głębokości za pomocą uchwytów montażowych
Montaż jednoosobowy
Sworznie uziemienia o dużej, nielakierowanej powierzchni stykowej do optymalnego przylegania
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do
Typ obudowy: VX
Wysokość: = 1.400 mm
Głębokość: = 500 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 55
Type rating według UL 50E
Typ 1
Typ 12
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
2 szt.
Waga netto
16,9 kg
Masa brutto
17,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
65,5 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177827592
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Opis produktu
Ściana boczna do VX, przykręcana, do wys. gł.: 1400x500 mm, blacha stalowa
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
PCF-declaration
Dokumentacja
Instrukcja obsługi