Ściany boczne, przykręcane, blacha stalowa, do VX.
- Nr kat.:
- VX 8185245
- Korzyści
- Szybki montaż dzięki zatrzaskowym uchwytom ścian bocznych
- Automatyczne wyrównanie potencjału i podwyższona ochrona EMC dzięki wspornikowi do części płaskiej z wewnętrznymi elementami kontaktowymi
- Łatwe ustawianie wysokości i głębokości za pomocą uchwytów montażowych
- Montaż jednoosobowy
- Sworznie uziemienia o dużej, nielakierowanej powierzchni stykowej do optymalnego przylegania
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
Wysokość: = 1.800 mm
Głębokość: = 500 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 21,6 kg
- Masa brutto
- 22 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 83,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177827783
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis produktu
- Ściana boczna do VX, przykręcana, do wys. gł.: 1800x500 mm, blacha stalowa
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi