System szaf szeregowych VX25 Szafa bazowa

Nr kat.: VX 8485000

Standard w budowie szaf sterowniczych: rama szafy z pojedynczymi drzwiami frontowymi, tylna ściana, płyta montażowa, płyta dachowa, dzielone płyty podłogi. Idealne przystosowanie do efektywnej zabudowy szaf.

Ściana boczna, przykręcana, blacha stalowa do VX

Lampa systemowa LED

Uchwyt Komfort VX do VX, VX IT

Uchwyt Komfort VX do VX, VX IT

Złączka szeregowa, wewnętrzna do VX, VX IT

Blok szeregowy, wewnętrzny do VX, VX IT

Łącznik szeregowy, zewnętrzny do VX, VX IT

Szyna systemowa chassis 18 x 64 mm do VX

Szyna systemowa chassis 18 x 64 mm do VX

Szyna systemowa chassis 23 x 64 mm do obudowy VX, VX IT, VX SE, AX z tworzywa sztucznego

Szyna systemowa chassis 23 x 64 mm do obudowy VX, VX IT, VX SE, AX z tworzywa sztucznego

Maskownica do płyty montażowej do VX, TS

Elementy narożne z osłonami cokołu, przód i tył do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Elementy narożne z osłonami cokołu, przód i tył do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Osłony cokołu boczne do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Osłony cokołu boczne do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Nr kat.:
VX 8485000
Materiał
Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Dach: blacha stalowa, 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm
Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Drzwi, dach i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa i płyta podłogi: ocynkowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Stelaż szafy
Drzwi
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Blacha dachowa
Ściana tylna
Blachy podłogowe
Płyta montażowa
2 szyny montażowe 18 x 39 mm
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Wymiary
Szerokość: 400 mm
Wysokość: 1.800 mm
Głębokość: 500 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
299 mm x 1.696 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 55
Klasa ochrony NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating według UL 50E
Typ 1
Typ 12
Kod IK
IK10
Ilość drzwi
1
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
64,71 kg
Masa brutto
66,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
200,83 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177919303
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
System szaf szeregowych VX, SxWxG: 400x1800x500 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu
Atesty
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certyfikaty
Powierzchnia
Objaśnienia
Deklaracja producent
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Karty produktów
Szczegóły techniczne