Uchwyt Komfort do TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Numer artykułu: TS 8611.020

Dzięki technice składanej, uchwyt nie wymaga obszaru do wychylenia, dzięki czemu można wykorzystać powierzchnię drzwi do zabudowy. Łatwy montaż dzięki zatrzaskowemu systemowi uchwytów.

Numer artykułu:
TS 8611.020
Wersja
do wkładek zamka
Opis produktu
Uchwyt dzięki technice składanej nie wymaga obszaru do wychylenia i dzięki temu można wykorzystać powierzchnię drzwi do zabudowy.
Materiał
Cynkowy odlew ciśnieniowy
Powierzchnia
Pokrywane proszkowo
Kolor
RAL 7035
Wskazówki dotyczace montażu
Do montażu na drzwiach przeszklonych TS, VX SE, dolnych PC, ozdobnych IW niezbędny jest adapter uchwytu
Zamknięcie
Wersja z zamknięciem: Przygotowany do wkładek zamka typu F lub wkładek bezpieczeństwa i z przyciskiem o maksymalnej długości 26,5 mm
Pasuje do typu obudowy
TS
TS IT
VX SE
Drzwi szafy PC
IW
TS 8 stal nierdzewna
SE stal nierdzewna
EL 3-częśc. 18 - 21 U
Obudowa naścienna AX, 3-częściowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,5 kg
Masa brutto
0,528 kg
Numer taryfy celnej
83024110
EAN
4028177211872
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Opis produktu
Uchwyt Komfort do TS, do TS, TS IT, SE, PC, IW, do wkładek zamka, RAL 7035
Dokumentacja
Instrukcja obsługi