Dzięki technice składanej, uchwyt nie wymaga obszaru do wychylenia, dzięki czemu można wykorzystać powierzchnię drzwi do zabudowy. Łatwy montaż dzięki zatrzaskowemu systemowi uchwytów.
- Nr kat.:
- TS 8611280
- Wersja
- przygotowany do systemu zamykania ASSA
- Opis produktu
- Uchwyt dzięki technice składanej nie wymaga obszaru do wychylenia i dzięki temu można wykorzystać powierzchnię drzwi do zabudowy.
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7035
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do montażu na drzwiach przeszklonych TS, VX SE, dolnych PC, ozdobnych IW niezbędny jest adapter uchwytu
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: Przygotowany do wkładek półcylindrycznych ASSA owalnych o maksymalnej długości całkowitej 26,9 mm
- Pasuje do typu obudowy
- TS
- TS IT
- VX SE
- Drzwi szafy PC
- IW
- TS 8 stal nierdzewna
- SE stal nierdzewna
- EL 3-częśc. 18 - 21 U
- Obudowa naścienna AX, 3-częściowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,6 kg
- Masa brutto
- 0,628 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024110
- EAN
- 4028177228573
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis produktu
- TS Uchwyt Komfort, do TS, TS IT, SE, PC, IW, przygotowany do systemu zamków ASSA, RAL 7035
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi