Płyta montażowa

Nr kat.: TS 8612410

Płyty montażowe można wykorzystać do innych możliwości rozbudowy w szafie.

Nr kat.:
TS 8612410
Wersja
śrubowane, duże
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz ze śrubami mocującymi
Możliwości montażu
We wszystkich szafach i elementach zabudowy z otworowaniem systemowym w siatce 25 mm.
Listwa otworowa drzwiowa
W AX tworzywo sztuczne na występach montażowych w drzwiach
Opak.
4 szt.
Waga netto
0,584 kg
Masa brutto
0,676 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
83024200
EAN
4028177230897
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Opis produktu
TS Płytka montażowa przykręcana, duża
Dokumentacja
Info sheet
Karty produktów
Szczegóły techniczne