Możliwość elastycznego ustawienia i montażu na obwodzie w miejscu szeregowania. Możliwość zastosowania do szybkiego i bezpiecznego montażu, do wyboru z przodu lub z boku.
- Nr kat.:
- VX 8617500
- Korzyści
- Szybki i bezpieczny montaż do wyboru z przodu lub z boku
- Możliwość montażu na obwodzie w miejscu połączenia w szereg
- Możliwość elastycznego ustawienia, co pozwala uniknąć kolizji z zabudową
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Złączka szeregowa, wewnętrzna
Uszczelka szeregowa
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówka
- 1 opakowanie wystarcza do jednego miejsca połączenia w szereg
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX IT - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Opak.
- 6 szt.
- Waga netto
- 1,38 kg
- Masa brutto
- 1,44 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177919327
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis produktu
- Złączka szeregowa do VX, wewn.
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA