Do mocowania koryt kablowych, uchwytów peszla kablowego, zabudowy drzwiowej itp.
- Nr kat.:
- VX 8619730
- Opis produktu
- Do mocowania koryt kablowych, uchwytów peszla kablowego, zabudowy drzwiowej itp.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Distance between fixing points
- 675 mm
- Pasuje do drzwi o szerokości
- 800 mm
- Możliwości zabudowy VX
- In door width 800 mm
- Możliwości zabudowy VX SE
- In door width 800 mm
- Możliwości zabudowy AX
- In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Możliwości zabudowy AX ze stali nierdzewnej
- W obudowie o wysokości 800 mm
- Możliwości zabudowy AX z tworzywa sztucznego
- In door width 800 mm
- Możliwości zabudowy PC
- In door width 800 mm
- Możliwości zabudowy CX
- In door width 800 mm
- Możliwości zabudowy cokołów VX
- W cokole o szerokości 850 mm przy montażu na elementach narożnych cokołu
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do montażu w AX ze blachy stalowej tylko w połączeniu z szyną do zabudowy wnętrza AX
- Wskazówka
- Do rozbudowy o własne komponenty na szynie systemowej chassis potrzebne są blachowkręty lub śruby samogwintujące M5
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX SE
PC
AX
AX tworzywo sztuczne
Pulpit stojący CX
Część dolna pulpitu CX
Suitable for width or height or depth: 800 mm - Pasujący do
- System cokołów VX
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 1,4 kg
- Masa brutto
- 1,588 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 10,52
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177924666
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm do VX, do drzwi o szerokości: 800 mm