Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm do VX, VX SE, PC, IW, AX

Nr kat.: VX 8619760

Do mocowania koryt kablowych, uchwytów peszla kablowego, zabudowy drzwiowej itp.

Nr kat.:
VX 8619760
Opis produktu
Do mocowania koryt kablowych, uchwytów peszla kablowego, zabudowy drzwiowej itp.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Distance between fixing points
575 mm
Możliwości zabudowy AX
In enclosure width 600 mm and in enclosure height 700 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Wskazówki dotyczace montażu
Do montażu w AX ze blachy stalowej tylko w połączeniu z szyną do zabudowy wnętrza AX
Wskazówka
Do rozbudowy o własne komponenty na szynie systemowej chassis potrzebne są blachowkręty lub śruby samogwintujące M5
Pasujący do
Typ obudowy: AX
Suitable for width or height or depth: 700 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
1,2 kg
Masa brutto
1,374 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177926851
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm do VX , do wys.: 700 mm
Objaśnienia
PCF-declaration
Dokumentacja
Instrukcja obsługi