Do mocowania koryt kablowych, uchwytów peszla kablowego, zabudowy drzwiowej itp.
- Nr kat.:
- VX 8619770
- Opis produktu
- Do mocowania koryt kablowych, uchwytów peszla kablowego, zabudowy drzwiowej itp.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Distance between fixing points
- 1 075 mm
- Możliwości zabudowy AX
- In enclosure height 1200 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Możliwości zabudowy AX ze stali nierdzewnej
- W obudowie o wysokości 1200 mm
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do montażu w AX ze blachy stalowej tylko w połączeniu z szyną do zabudowy wnętrza AX
- Wskazówka
- Do rozbudowy o własne komponenty na szynie systemowej chassis potrzebne są blachowkręty lub śruby samogwintujące M5
- Pasujący do
- Typ obudowy: AX
Suitable for width or height or depth: 1.200 mm - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 2,16 kg
- Masa brutto
- 2,28 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177926837
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm do VX , do wys.: 1200 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi