Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm do VX, VX SE, PC, IW, AX

Nr kat.: VX 8619790

Do mocowania koryt kablowych, uchwytów peszla kablowego, zabudowy drzwiowej itp.

Nr kat.:
VX 8619790
Opis produktu
Do mocowania koryt kablowych, uchwytów peszla kablowego, zabudowy drzwiowej itp.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Distance between fixing points
635 mm
Możliwości zabudowy AX
In enclosure height 760 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Wskazówki dotyczace montażu
Do montażu w AX ze blachy stalowej tylko w połączeniu z szyną do zabudowy wnętrza AX
Wskazówka
Do rozbudowy o własne komponenty na szynie systemowej chassis potrzebne są blachowkręty lub śruby samogwintujące M5
Pasujący do
Typ obudowy: AX
Suitable for width or height or depth: 760 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
1,2 kg
Masa brutto
1,52 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177940765
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm do VX , do drzwi o szerokości: 760 mm
Objaśnienia
PCF-declaration
Dokumentacja
Instrukcja obsługi