Osłony cokołów stosuje się na głębokości do bocznego zamknięcia jednostki cokołu. Między dwoma szafami szeregowymi można zastosować osłonę do ustabilizowania elementów narożnych cokołu. Osłony o wysokości 100 mm można także zastosować w cokole o wysokości 200 mm oraz łączyć z innymi.
- Nr kat.:
- VX 8620031
- Opis produktu
- Do bocznego zamknięcia jednostki cokołu i dodatkowego ustabilizowania lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. Do cokołów o wysokości 200 mm można zamontować osłonę o wysokości 200 mm lub dwie osłony o wysokości 100 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Pasujący do
- Głębokość: = 400 mm
- Masa/opak.
- 0,98 kg
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,9 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177922181
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- VX Osłona cokołu, boczna, wys.: 100 mm, do gł.: 400 mm
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi